Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 33 50 860 0B81 010
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/- XLPO, 1,0m
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/- XLPO, 1,0m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kupferkabel (rund)
3x 4x 1,0 mm2
Elastomer
Kabellänge: 1 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 33 50 860 0B81 010
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/- XLPO, 1,0m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Connector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series UIC 558
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 13
  • Core structure 3x 4x 1,0 mm2
  • Number of contacts 13
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +90 °C
  • Cable diameter 13,2 mm ± 0,3 mm
  • Minimum bending radius
    5x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
    12x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
Material properties
  • Material (cable) Elastomer
  • Colour (cable) schwarz
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
    IEC 61034-2 Smoke density
    EN 50305 Toxicity
    EN 50267-2-1 Halogen freeness
    EN 60684-2 Halogen freeness
    EN 50267-2-2 Corrosiveness
    EN 50264-1 Fire protection on railway vehicles
    EN 50264-3-2 Jacket properties: danger level M
    EN 50264-3-2 Resistance to ozone
    DIN 51900 Low fire load
    EN 60811-404 Oil resistance
    EN 60811-404 Acid resistance
    EN 60811-404 Alkali resistance
    UIC 50558
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Poland
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140351301
  • eCl@ss 27060501 Hybrid cable
  • UNSPSC 24.0 26121639
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen