Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
5
Número de parte: 09 19 564 6824
SEK mezz Fe 64P THT 2.9mm PL2
SEK mezz Fe 64P THT 2.9mm PL2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conector hembra
Terminación de soldadura por reflujo (THR), Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 64
Recto
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de terminación, Au sobre Pd/Ni Lado de acoplamiento
Nivel de desempeño: 2
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notes
Compare
Número de parte: 09 19 564 6824
SEK mezz Fe 64P THT 2.9mm PL2
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
5
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series SEK Mezzanine
  • Element Female connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method
    Reflow soldering termination (THR)
    Wave soldering termination
  • Connection type
    PCB to PCB
    Motherboard to daughtercard
  • Number of contacts 64
  • Termination length 2.9 mm
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Rated current ‌ 1 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 60 s)
  • Insertion force ≤ 128 N
  • Withdrawal force ≤ 128 N
  • Performance level 2
  • Mating cycles ≥ 250
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (insert) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Colour (insert) Negro
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts)
    Sn sobre Ni Lado de terminación
    Au sobre Pd/Ni Lado de acoplamiento
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances No incluido
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 16 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140212442
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Descargar

Mostrar información

PCB Multi ECAD Data

Mostrar información

Descargar