Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 18 034 7004
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 34P 100m
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 34P 100m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kobberkabel (flad)
AWG 28/7
PVC
Kabellængde: 100 m
Notes
Compare
Part number: 09 18 034 7004
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 34P 100m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Eleman Toplu kablolar
  • Teknik özellikler Monte edilmemiş
  • Kablo tipi Bakır kablo (yassı)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 100 m
  • Damar sayısı 34
  • Damar yapısı AWG 28/7
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması
    -30 ... +105 °C etkilenmemiş
    -20 ... +105 °C taşındı
  • Empedans ‌100 Ω
  • Yalıtım direnci @ 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Gri
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 6.888 g
  • Net ağırlık ‌ 60 g/m
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444993
  • GTIN 5713140025011
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare