Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 09 18 014 7010
SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 14P 100m
SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 14P 100m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Przewód miedziany (okrągłe)
AWG 28/7
PVC
Długość kabla: 100 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 18 014 7010
SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 14P 100m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 100 m
  • Number of cores 14
  • Core structure AWG 28/7
  • Shielding Shielded
Technical characteristics
  • Impedance 100 Ω
  • Limiting temperature
    -30 ... +75 °C unmoved
    -20 ... +75 °C moved
  • Conductor resistance @ 20 °C ≤216 Ω/km
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    UL 1581
    UL PLCC, CL2
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 9,700 g
  • Net weight ‌ 73 g/m
  • Country of origin USA
  • European customs tariff number 85444993
  • GTIN 5713140024458
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare