Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 18 018 7005
SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 18P 30,48m
SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 18P 30,48m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cablu de cupru (plat)
AWG 28/7
PVC
Lungimea cablului: 30.48 m
Note
Comparați
Număr articol: 09 18 018 7005
SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 18P 30,48m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identification
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Copper cable (flat)
Version
  • Cable length 30.48 m
  • Number of cores 18
  • Core structure AWG 28/7
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -30 ... +105 °C unmoved
    -20 ... +105 °C moved
  • Impedance ‌100 Ω
  • Conductor resistance @ 20 °C ≤216 Ω/km
  • Insulation resistance @ 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Colour coded
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight ‌ 33 g/m
  • GTIN 5713140273139
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați