Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
18
Part number: 09 19 534 6923
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 34P PL2
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 34P PL2

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hankonnektor
Terminering af flydelodning (THR)
Nominel strøm: ‌1 A
Kontakter: 34
Vinklet
Kobberlegering
Ædelmetal over Ni Koblingsside, Sn over Ni Termineringsside
Ydeevneniveau: 2, i henhold til IEC 60603-13
Termoplastisk harpiks (PCT)
Beige
Notes
Compare
Part number: 09 19 534 6923
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 34P PL2
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
18
Product Details
Identificare
  • Categoria Konnektorer
  • Seria SEK Standard
  • Element Hankonnektor
  • Descrierea contactului Vinklet
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminering af flydelodning (THR)
  • Tip conexiune PCB til kabel
  • Număr de contacte 34
  • Lungime terminaţie 2,9 mm
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 2
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2,54 mm
  • Curent nominal ‌ 1 A
  • Rezistenţă izolaţie >109 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C (under flydelodning maks. +240° C i 60 sekunder)
  • Forţă de inserţie ≤ 68 N
  • Forţă de extragere ≤ 68 N
  • Nivel de performanţă
    2
    i henhold til IEC 60603-13
  • Cicluri de cuplare ≥ 250
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie II (400 ≤ CTI < 600)
Materialeegenskaber
  • Material (inserţie) Termoplastisk harpiks (PCT)
  • Culoare (inserţie) Beige
  • Material (contacte) Kobberlegering
  • Suprafaţă (contacte)
    Ædelmetal over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • stare ELV overensstemmende
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Ikke indeholdt
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Ikke indeholdt
  • Substanţe REACH SVHC Ikke indeholdt
  • Propunerea din California 65 de substanțe Ja
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Bly
    Nikkel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 10,75 g
  • Ţara de origine Rumænien
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140213708
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare