Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
22
Număr articol: 09 19 516 6323 741
SEK-19 SV HT MA LP ANG29 16P PL2 VC/RE/B
SEK-19 SV HT MA LP ANG29 16P PL2 VC/RE/B

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector tată
Terminaţie cu lipire în reflux (THR)
Curent nominal: ‌1 A
Contacte: 16
Unghiular
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 2, conf. cu IEC 60603-13
Răşină termoplastică (PCT)
Negru
Note
Comparați
Număr articol: 09 19 516 6323 741
SEK-19 SV HT MA LP ANG29 16P PL2 VC/RE/B
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
22
Detalii produs
Identification
  • Category Connectors
  • Series SEK Low-profile
  • Element Male connector
  • Description of the contact Angled
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (THR)
  • Connection type
    PCB to cable
    Motherboard to daughtercard
  • Number of contacts 16
  • Termination length 2.9 mm
  • Pack contents Tape & reel
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Rated current ‌ 1 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 60 s)
  • Insertion force ≤ 32 N
  • Withdrawal force ≤ 32 N
  • Performance level
    2
    acc. to IEC 60603-13
  • Mating cycles ≥ 250
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group II (400 ≤ CTI < 600)
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin (PCT)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • Specifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • GTIN 5713140212114
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați