Ayrıntılar
Bükülmüş kontaklar sayesinde konnektörler montaj sırasında aynı anda PCB'ye sabitlenir. Vidalar, perçinler veya klipsler gibi alışılagelmiş sabitleme elemanları gerekmediği için özellikle ucuz bir alternatif teşkil ederler.
Teknik özellikler
Kontak sıraları
2
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
2,54 mm
Nominal akım
1 A
Yalıtım direnci
>109 Ω
Kontak direnci
≤ 20 mΩ
Sıcaklık sınırlaması
-55 ... +125 °C
Yerleştirme kuvveti
≤ 28 N
Geri çekilme kuvveti
≤ 28 N
Performans seviyesi
2
IEC 60603-13 uyarınca
Eşleşme döngüsü
≥ 250
Test gerilimi Ur.m.s.
1 kV
Yalıtım grubu
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB kalınlığı
1,5 mm +0,44
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Termoplastik reçine (PBT)
Renk (parça)
Gri
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Antimuan trioksit
Kurşun
Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08)