myHARTING Login
Konfiguratorer
Produtos
Produtos
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Solicitação de catalogos
Downloads / Solicitação de catalogos
Ladda ner / beställ kataloger
Ladda ner Product Data ePLAN
Ladda ner Product Data Zuken E3series
HARTING YouTube Channel
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
8
Accessories
4
no data available
eShop
Device connectivity
PCB connectors
Board to board connectors
...
Via cable connection
Board connectors
09 18 514 7903
Artikel nummer: 09 18 514 7903
STIFTDON SEK, VINKLAD LÖD
Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.
Properties Overview
Hankontaktdon
Våglödningsförbindning
Märkström: 1 A
Kontakter: 14
Vinklad
Kopparlegering
Ädelmetall över Ni Kopplingssida, Sn över Ni Förbindningssida
Prestandanivå: 3, enligt IEC 60603-13
Termoplast (PBT)
Grå
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
Artikel nummer: 09 18 514 7903
STIFTDON SEK, VINKLAD LÖD
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
8
Accessories
4
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Produktinformation
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
SEK Estándar
Elemento
Conector macho
Descripción del contacto
Acodado
Versión
Método de terminación
Terminación de soldadura por ondas
Tipo de conexión
PCB to cable
Número de contactos
14
Longitud de terminación
2.9 mm
Tipo de bloqueo
Con enclavamientos largos
Características técnicas
Filas de contacto
2
Distancia entre contactos (lado de terminación)
2,54 mm
Corriente nominal
1 A
Resistencia de aislamiento
>10
9
Ω
Resistencia de contacto
≤ 20 mΩ
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Fuerza de inserción
≤ 42 N
Fuerza de extracción
≤ 42 N
Nivel de rendimiento
3
acc. to IEC 60603-13
Ciclos de conexión
≥ 50
Tensión de prueba U
r.m.s.
1 kV
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
Material (aislante)
Thermoplastic resin (PBT)
Color (aislante)
Grey
Material (contactos)
Copper alloy
Superficie (contactos)
Noble metal over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
compliant
Estado ELV
compliant
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
Not contained
Sustancias REACH ANNEX XIV
Not contained
Sustancias REACH SVHC
Not contained
Sustancias de la California Proposition 65
Yes
Sustancias de la California Proposition 65
Lead
Nickel
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R26
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Clasificación para el sector ferroviario
F3/I3
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
100
Peso neto
5,28 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140028326
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF (Spanish_MX)
PDF (Tjeckiska)
PDF (Danska)
PDF (Tyska)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanska)
PDF (Italienska)
PDF (Franska)
PDF (Japanska)
PDF (Koreanska)
PDF (Nederländska)
PDF (Polska)
PDF (Turkiska)
PDF (Svenska)
PDF (Trad. kinesiska)
PDF (Kinesiska)
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF (Engelska)
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
STEP
JT
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Visa uppgifter
Dölja information
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
PCB Multi ECAD Data
Visa uppgifter
Dölja information
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
Over 20 different formats for all common PCB software design tools. The data packages consist of footprints, circuit symbols and 3D CAD data. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Further Documents
Fire Protection
Download Settings
PDF (Engelska)
Ladda ner
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
AAS
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
Stäng
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare