Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Tools
1
Device side / Panel feed through
1
Număr articol: 20 82 631 1100
RJI/preLink cable PN Cat.5 4p 10m
RJI/preLink cable PN Cat.5 4p 10m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 10 m
Note
Comparați
Număr articol: 20 82 631 1100
RJI/preLink cable PN Cat.5 4p 10m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Tools
1
Device side / Panel feed through
1
Detalii produs
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie
    RJ45
    preLink®
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1 RJ45
  • Connettore 2 preLink®
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 10 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x AWG 22/7
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura massima -40 ... +70 °C
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Verde
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 1 g
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140268807
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați