RJ45
Filters
  • Estructura de núcleo
    Select a value Reset filter
    • 3x 2,5 mm²
      8
    • 4x 1,5 mm²
      58
    • 4x 2 pares trenzados
      532
    • 4x 2x AWG 26/7
      725
    • 4x 2x AWG 28/7
      19
    • 4x AWG 22/1
      21
    • 4x AWG 22/19
      12
    • 4x AWG 22/7
      690
    • 8x AWG 26/7
      67
  • Diámetro de cable
    Select a value Reset filter
    • 12 mm
      8
    • 5,4 mm
      10
    • 5,7 mm
      10
    • 6,2 mm
      13
    • 6,3 ... 6,7 mm
      12
    • 6,4 mm
      7
    • 6,5 mm ± 0,2 mm
      5
    • 6,6 mm ± 0,2 mm
      19
    • 6,6 mm ± 0,3 mm
      30
    • 6,7 mm ± 0,3 mm
      30
  • Conector 2
    Select a value Reset filter
    • Conector
      27
    • Direcciones preferidas arriba/abajo
      34
    • Direcciones preferidas izquierda/derecha
      105
    • En ángulo Derecha
      19
    • En ángulo Izquierda
      12
    • En ángulo Parte inferior
      27
    • HARTING DualBoot RJ45
      785
    • HARTING PushPull (V4)
      38
    • HARTING PushPull (V4) Termoplástico
      47
    • HARTING RJ Industrial®
      264
    • HARTING RJ Industrial® Gigalink
      28
    • HARTING VarioBoot RJ45
      139
    • HIFF Hembra
      7
    • Han® 3 A Híbrido
      58
    • Han® 3 A Metal
      74
    • Han® PushPull (V14) Metal
      20
    • Hembra
      19
    • Hembra Recto
      23
    • M12 Codificación D
      132
    • M12 Codificación X
      4
    • Macho
      43
    • Macho Recto
      70
    • Metal
      29
    • Premoldeado
      19
    • PushPull
      161
    • PushPull XS SFP Recto
      1
    • RJ45
      189
    • RJ45 Conector
      58
    • RJ45 ECO-I En ángulo
      10
    • RJ45 ECO-I Recto
      10
    • RJ45 Gigalink
      10
    • Recto
      41
    • Terminación de perforación
      58
    • Termoplástico
      29
    • preLink®
      20
    • saCon RJ45 LED
      13
  • Conector 1
    Select a value Reset filter
    • Direcciones preferidas arriba/abajo
      73
    • Direcciones preferidas izquierda/derecha
      168
    • En ángulo Izquierda
      19
    • En ángulo Superior
      23
    • HARTING DualBoot RJ45
      598
    • HARTING Mini PushPull
      39
    • HARTING PushPull (V4)
      81
    • HARTING PushPull (V4) Termoplástico
      1
    • HARTING RJ Industrial®
      425
    • HARTING VarioBoot RJ45
      241
    • HARTING ix Industrial® PushPull IP20
      40
    • HARTING ix Industrial® Tipo A
      116
    • Han® 3 A Híbrido
      58
    • Han® 3 A Metal
      45
    • Han® PushPull (V14) Metal
      20
    • Hembra Recto
      32
    • M12 Codificación D
      158
    • M12 Codificación X
      44
    • Macho
      6
    • Macho Recto
      174
    • Metal
      29
    • Módulo Han® M12
      10
    • Pasacables
      7
    • Premoldeado
      98
    • PushPull
      171
    • RJ45
      219
    • RJ45 Conector
      59
    • RJ45 ECO-I En ángulo
      10
    • RJ45 ECO-I Recto
      10
    • Recto
      30
    • Terminación IDC
      79
    • Terminación soldable
      19
    • Termoplástico
      29
    • Tipo A
      40
    • saCon RJ45 LED
      13
  • Blindaje
    Select a value Reset filter
    • Blindado
      140
  • Impedancia
    Select a value Reset filter
    • ‌100 Ω ±5 %
      19
2,073 products (of 2,073)
1/70
Compare
0
Sort by
Filters
0