Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
5
Cikkszám: 09 14 000 6450
Pneum. contact metal OD 10mm, female
Pneum. contact metal OD 10mm, female

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Pneumatikus érintkező
Lekapcsolás nélkül, Egyenes
Anya
Sárgaréz
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 14 000 6450
Pneum. contact metal OD 10mm, female
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
5
Termékleírás
Identification
  • Category Contacts
  • Type of contact Pneumatic contact
  • Description of the contact Without shut-off Straight
Version
  • Gender Female
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Limiting temperature -20 ... +85 °C
  • Operating pressure ≤ 10 bar
  • Mating cycles ≥ 10,000
  • Tube outer diameter 10 mm
Material properties
  • Material (contacts) Brass
  • Material (seal) NBR
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 0.04 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140189133
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás