A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!
Tulajdonságok áttekintése
Csatlakozók
Csatlakozókészletek
IDC vezeték-rögzítés
Névleges áramerősség: 1.5 A
Érintkezők: 8 + 2x GND
Réz ötvözet
PdNi ≥ 0,64 µm + Au ≥ 0,05 µm nikkelen ≥ 2,6 µm Illeszkedő oldal, Sn ≥ 3 µm nikkelen ≥ 1,8 µm Lezárási oldal
PushPull
Anyag: Polibutilén-tereftalát (PBT) / PA66
Védettségi fokozat: IP65 / IP67