登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Circular connectors
Metric circular connectors
...
Cable connectors and cable assemblies
M8
型号: 33 28 181 9225 200
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 20m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 33 28 181 9225 200
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
HARTING M8T1 Hybrid Industrial datacable
连接器1
HARTING M8T1 Hybrid Industrial male
连接器2
HARTING M8T1 Hybrid Industrial female
标识
类别
System cabling
系列
HARTING T1 Industrial
原件
Cable assemblies
规格
Pre-assembled on both sides
连接器1
HARTING M8 T1 Industrial Male
Overmoulded
连接器2
HARTING M8 T1 Industrial Female
Overmoulded
电缆类别
Copper cable (round)
电缆介绍
Flame retardant
Oil resistant
Halogen-free
版本
电缆长度
20 m
芯数
4
芯结构
1x 2x AWG 22/7
2x AWG 18/19
公母类型
Male
Female
针数
4
编码
Single Pair Ethernet (SPE)
锁定类型
Screw locking
技术参数
额定电压
60 V DC
额定电流
4 A
额定电流(电源)
8 A
传输特性
600 MHz Bandwidth
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
极限温度
-40 ... +85 °C
电缆直径
7.1 mm ± 0.3 mm
最小弯曲半径
5x Cable diameter
兼容拖动链
No
材料特性
材料(电缆)
PUR (polyurethane)
颜色(电缆)
Black
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
规格和认证
规格
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 Flame retardancy
UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
UL 758 Oil resistance
IEC 60754-1 Halogen freeness
商业数据
包装尺寸
1
原产国
Latvia
欧洲海关关税号
85444290
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (西班牙语)
PDF (意大利语)
PDF (丹麦语)
PDF (法语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (韩语)
PDF (波兰语)
PDF (简体中文)
PDF (繁体中文)
PDF (瑞典语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
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
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较