Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
2
Combinables
1
Hoods/Housings
17
N.º de referencia: 21 17 505 0000
M17-INS-SIG-CRT-17P-MA
M17-INS-SIG-CRT-17P-MA

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
Poliamida (PA)
Negro
Corriente nominal: ‌3.6 A
Contactos: 17
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 21 17 505 0000
M17-INS-SIG-CRT-17P-MA
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
2
Combinables
1
Hoods/Housings
17
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Conectores circulares M17
  • Identificación Signal
  • Elemento Aislantes
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Número de contactos 17
  • Numero de contactos de señal 17
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 3,6 A
  • Voltaje nominal 63 V
  • Tensión de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Color (aislante) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 en preparación
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 2,9 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140819511
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Archivos 2D/3D Multi CAD