Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Steckpartner
4
Werkzeuge
1
Артикул: 21 17 067 0000
M17 Crimp Contact 1,0mm,male,0,25-0,5mm²
M17 Crimp Contact 1,0mm,male,0,25-0,5mm²

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Crimp contact
Male
Copper alloy
Gold plated
Conductor cross-section: 0.25 ... 0.5 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Примечания
Compare
Артикул: 21 17 067 0000
M17 Crimp Contact 1,0mm,male,0,25-0,5mm²
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
4
Tools
1
Информация о компоненте
Identificação
  • Categoria Contacts
  • Série Circular connectors M17
  • Tipo de contato Crimp contact
Versão
  • Método de terminação Crimp termination
  • Gênero Male
  • Processo de fabricação Turned contacts
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0.25 ... 0.5 mm²
  • Seção transversal do condutor AWG 24 ... AWG 20
  • Comprimento de decapagem 5 mm
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
Propriedades do material
  • Material (contatos) Copper alloy
  • Superfície (contatos) Gold plated
  • RoHS compliant
  • Status ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Not contained
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 0.3 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140819771
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Instructions
Assembly instructions

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare