Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Spare Part
2
N.º de referencia: 21 03 381 4809
M12 Cat6A receptacle angl. female back
M12 Cat6A receptacle angl. female back

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador para placas de circuitos impresos
Acodado, con base, para montaje trasero
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌0.5 A
Contactos: 8
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Codificación: Codificación X
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 21 03 381 4809
M12 Cat6A receptacle angl. female back
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Spare Part
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Adaptador para placas de circuitos impresos
  • Especificaciones
    Acodado
    con base
    para montaje trasero
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (THR)
  • Tipo Hembra
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 8
  • Codificación Codificación X
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 0,5 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Tensión de choque nominal 0.8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete 2 Nm Lock nut
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos) Au over Ni Mating side
  • Material (capota/base) Zinc die-cast
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-109
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 20 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140228337
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar