Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: C2 13 200 0000 0213
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 0.30m
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 0.30m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 0.3 m
Notes
Comparar
Part Number: C2 13 200 0000 0213
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 0.30m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    M12 codificare A
    Tată Drept
    Suprainjectat
  • Conector 2
    M12 codificare A
    Mamă Drept
    Suprainjectat
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului Fără halogeni
Versiune
  • Lungimea cablului 0,3 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x 0,34 mm²
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Ecranare Neecranat
  • Codificare codificare A
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală 250 V
  • Temperatura de limitare
    -25 ... +80 °C deplasat
    -40 ... +80 °C nemişcat
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 stare cuplată
  • Diametru cablu 4,2 mm
  • Raza minimă de încovoiere
    10x Diametrul cablului (îndoire repetată)
    5x Diametrul cablului (îndoire unică)
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) RAL 7021 (gri negru)
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 2
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140950184
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar