Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: C2 13 200 0000 0316
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 0.60m
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 0.60m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルアセンブリ
片側組み立て済み
銅ケーブル (丸型)
ハロゲンフリー
ケーブル長さ: 0.6 m
ノート
Compare
部品番号: C2 13 200 0000 0316
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 0.60m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Tanımlama
  • Kategori System cabling
  • Seri Circular connectors M12
  • Eleman Cable assemblies
  • Teknik özellikler Pre-assembled on one side
  • Konnektör 1
    M12 A-coding
    Female Straight
    Overmoulded
  • Kablo tipi Copper cable (round)
  • Kablonun açıklaması Halogen-free
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 0.6 m
  • Damar sayısı 4
  • Damar yapısı 4x 0.34 mm²
  • Sonlandırma yöntemi Crimp termination
  • Koruma Unshielded
  • Kodlama A-coding
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 4 A
  • Çalışma Gerilimi 250 V
  • Sıcaklık sınırlaması
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 mated condition
  • Kablo Çapı 4.2 mm
  • Minimum bükülme yarıçapı
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (polyurethane)
  • Renk (kablo) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
  • California Önerme 65 madde Not contained
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 2
  • Menşei ülkesi Germany
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140968141
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare