Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 33 000 9851
Jumper Along 1x12 blue 16A
Jumper Along 1x12 blue 16A

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Zásuvný můstek
1x 12, Podélně
Polyamid (PA)
RAL 5012 (světle modrá)
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 33 000 9851
Jumper Along 1x12 blue 16A
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Han® ES Press
  • Tipo de accesorio Puente conector enchufable
  • Descripción del accesorio
    1x 12
    Longitudinal
Versión
  • Detalles Para usar puentes conectores dentro de Han® ES Press, se deben utilizar capotas de construcción alta.
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 500 V
  • Tensión de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 1 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 5
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Estañado
  • Material (accesorios) Poliamida (PA)
  • Color (accesorios) RAL 5012 (azul luminoso)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 5
  • Peso neto 8 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140192737
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte