Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
9
Objednací číslo: 09 11 000 6231 XL
Han TC70 female contact 10mm²
Han TC70 female contact 10mm²

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Krimpovací kontakt
Jmenovitý proud: ≤70 A
Zásuvka (female)
Slitina mědi
Postříbřený
Průřez vodiče: 10 mm²
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 11 000 6231 XL
Han TC70 female contact 10mm²
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
9
Detaily produktu
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie TC 70
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Sección de conductor 10 mm²
  • Corriente nominal ≤ 70 A
  • Resistencia de contacto ≤ 0,5 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 15,5 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 150
  • Peso neto 7,38 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140937390
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte