配套产品
配套产品
Combinables
9
型号: 09 11 000 6231 XL
Han TC70 female contact 10mm²
Han TC70 female contact 10mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤70 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 10 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6231 XL
Han TC70 female contact 10mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
9
产品详情
Identificación
  • Categoría Contacts
  • Serie TC 70
  • Tipo de contacto Crimp contact
Versión
  • Método de terminación Crimp termination
  • Tipo Female
  • Proceso de fabricación Turned contacts
Características técnicas
  • Sección de conductor 10 mm²
  • Corriente nominal ≤ 70 A
  • Resistencia de contacto ≤ 0.5 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 15.5 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos) Silver plated
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 150
  • Peso neto 7.38 g
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140937390
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较