登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
9
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Contactos
Eléctrico
09 11 000 6231 XL
型号: 09 11 000 6231 XL
Han TC70 female contact 10mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤70 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 10 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6231 XL
Han TC70 female contact 10mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
9
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Contacts
Serie
TC 70
Tipo de contacto
Crimp contact
Versión
Método de terminación
Crimp termination
Tipo
Female
Proceso de fabricación
Turned contacts
Características técnicas
Sección de conductor
10 mm²
Corriente nominal
≤ 70 A
Resistencia de contacto
≤ 0.5 mΩ
Longitud de pelado del cable
15.5 mm
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Propiedades del material
Material (contactos)
Copper alloy
Superficie (contactos)
Silver plated
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
150
Peso neto
7.38 g
País de origen
Germany
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140937390
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (丹麦语)
PDF (西班牙语)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (韩语)
PDF (日语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (波兰语)
PDF (荷兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (瑞典语)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较