配套產品
配套產品
零件號: 09 14 000 9928
Han-Modular Twin Panel feed through
Han-Modular Twin Panel feed through

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
面板安裝底座
尺寸: Modular Twin
螺釘鎖扣
材料(上殼/底座): 壓鑄鋅
未塗裝
材料(密封件): NBR
注解
比較
零件號: 09 14 000 9928
Han-Modular Twin Panel feed through
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han-Modular® Twin
  • Typ krytu Průchozí kryt do panelu
Verze
  • Velikost Modular Twin
  • Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
  • Podrobnosti
    Jmenovité napětí ≤ 630 V
    Jmenovité rázové napětí ≤ 6 kV
    Stupeň znečištění 3
    U kompletního konektoru je uvedené jmenovité napětí maximální úroveň, které lze dosáhnout. V případech, kdy použitý modul (moduly) nabízí nižší jmenovité napětí, platí tyto nižší jmenovité hodnoty. Vyšší jmenovité napětí v jednotlivých aplikacích lze schválit po dohodě se společností HARTING.
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
  • Povrch (kryt) Bez povrchové úpravy
  • Materiál (těsnění) NBR
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61984
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 112 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140018631
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

EPLAN 資料網站

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較