Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
37
Rahmen
2
N.º de referencia: 19 44 310 0305
Han INOX 10B-agg-LB
Han INOX 10B-agg-LB

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Tamaño: 10 B
Enclave único
Acero inoxidable
Material (capota/base): Acero inoxidable
No revestido
No pintado
Material (junta): FPM
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 44 310 0305
Han INOX 10B-agg-LB
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
4
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
37
Frames
2
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Capotas/bases
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han-INOX®
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Base montaje tipo pasamuros
Sürüm
  • Boyut 10 B
  • Kilitleme tipi Enclave único
  • Uygulama Alanı Capotas/bases para entornos difíciles
Teknik özellikler
  • Sıkma torku ‌ 1 Nm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65
  • UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu
    4
    4X
    12
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Acero inoxidable
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) No revestido
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) No pintado
  • Malzeme (conta) FPM
  • Malzeme (kilitleme) Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde
    Níquel
    Naftalina
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Onaylar
    CE
    DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 250 g
  • Menşei ülkesi Alemania
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140132078
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar