Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 41 000 5142
Han-Eco reducer gasket 12-20mm M40
Han-Eco reducer gasket 12-20mm M40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislante con junta de reducción
Rango de sujeción: 12 ... 20 mm
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 41 000 5142
Han-Eco reducer gasket 12-20mm M40
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han-Eco®
  • Tipo de accesorio Aislante con junta de reducción
Características técnicas
  • Tamaño M40
  • Rango de sujeción 12 ... 20 mm
Propiedades del material
  • Color (accesorios) RAL 9005 (negro intenso)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 8 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 40169300
  • GTIN 5713140130555
  • eCl@ss 27.140.807,00
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN