Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
3
Combinables
17
Accessories
2
인서트
46
Frames
2
Part number: 09 62 810 0422
Han EMC/B 10 Hood Top Entry PG 21
Han EMC/B 10 Hood Top Entry PG 21

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 10 B
High construction
Double locking lever
Top entry
1x Pg 21
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Uncoated
Unpainted
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor 19628100426XL.
Part number: 09 62 810 0422
Han EMC/B 10 Hood Top Entry PG 21
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
3
Combinables
17
Accessories
2
Inserts
46
Frames
2
Product Details
식별
  • 카테고리 후드/하우징
  • 후드/하우징 시리즈
    Han® EMC/B
    Han® High Temp
  • 후드/하우징 타입 후드
  • 타입 높은 구조
버전
  • 규격 10 B
  • 버전 톱 엔트리
  • 케이블 엔트리 1x Pg 21
  • 잠금 유형 더블 잠금 레버
  • 응용 분야 보다 높은 EMC 요건을 위한 후드/하우징
기술적 특성
  • 제한 온도
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C Han® High Temp 컴포넌트 적용
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP66
  • UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
    4
    12
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 알루미늄 다이-캐스트
  • 표면 (후드/하우징) 비코팅방식
  • 컬러 (후드/하우징) 비도장
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 173.2 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140073999
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare