Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Cikkszám: 09 14 004 5001
Han® CC Push-In module male 1,5-6mm²
Han® CC Push-In module male 1,5-6mm²

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Han® CC védett modul
Önálló modul
Push-In
Apa
Érintkezők: 4
Vezető keresztmetszete: 1.5 ... 6 mm²
Névleges áramerősség: ‌40 A
Polikarbonát (PC)
RAL 7032 (kavicsszürke)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
Cikkszám: 09 14 004 5001
Han® CC Push-In module male 1,5-6mm²
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Termékleírás
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han® CC Protected module
  • Size of the module Single module
  • Features Finger safe contacts
Version
  • Termination method Push-In
  • Gender Male
  • Number of contacts 4
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 1.5 ... 6 mm²
  • Wire outer diameter ≤6.3 mm
  • Rated current ‌ 40 A
  • Rated voltage 830 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Stripping length 12 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20 unmated condition
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 2
    IEC 60352-7
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 31.5 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140425569
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás