Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
4
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Osa number: 09 14 002 3043
Han 70A crimp module, male PA
Han 70A crimp module, male PA

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Han® 70 A module
Single module
Crimp termination
Male
Contacts: 2
Conductor cross-section: 6 ... 25 mm²
Rated current: ‌70 A
Polyamide (PA)
Black
Notes
Compare
Osa number: 09 14 002 3043
Han 70A crimp module, male PA
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
4
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
toote detailid
Identificação
  • Categoria Módulos
  • Série Han-Modular®
  • Tipo de módulo Módulo Han® 70 A
  • Tamanho do módulo Módulo individual
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Macho
  • Número de Pólos 2
  • Detalhes Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 6 ... 25 mm²
  • Diâmetro externo do fio ≤11,5 mm
  • Corrente Nominal ‌ 70 A
  • Tensão Nominal 1.000 V
  • Tensão nominal de impulso 8 kV
  • Grau de poluição 3
  • Tensão nominal conforme UL 600 V
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Cor (inserto) Preto
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 2
  • Peso líquido 11,65 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140495562
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare