myHARTING Login
구성자
Produkty
Produkty
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Contacts
18
Tools
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
84
Frames
17
데이터가 없습니다.
eShop
Industrial connectors / Han
®
Rectangular connectors
Series
Han-Modular® the modular connector
...
Modules
Power 16 A ... 400 A
09 14 002 3043
품번들: 09 14 002 3043
Han 70A crimp module, male PA
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
Han
®
70 A 모듈
싱글 모듈
크림프 터미네이션
수형
접점: 2
도체 단면적: 6 ... 25 mm²
정격 전류: 70 A
폴리아미드 (PA)
검정색
Notes
비교하다
품번들: 09 14 002 3043
Han 70A crimp module, male PA
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Contacts
18
Tools
1
Hoods/Housings
84
Frames
17
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Identification
Category
Modules
Series
Han-Modular®
Type of module
Han
®
70 A module
Size of the module
Single module
Version
Termination method
Crimp termination
Gender
Male
Number of contacts
2
Details
Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
Conductor cross-section (mm²)
6 ... 25 mm²
Wire outer diameter
≤11.5 mm
Rated current
70 A
Rated voltage
1,000 V
Rated impulse voltage
8 kV
Pollution degree
3
Rated voltage acc. to UL
600 V
Insulation resistance
>10
10
Ω
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
Mating cycles
≥ 500
Material properties
Material (insert)
Polyamide (PA)
Colour (insert)
Black
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Not contained
Fire protection on railway vehicles
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Requirement set with Hazard Levels
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
Specifications
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Approvals
DNV GL
Commercial data
Packaging size
2
Net weight
11 g
Country of origin
Germany
European customs tariff number
85389099
GTIN
5713140495562
eCl@ss
27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (체코어)
PDF (덴마크어)
PDF (영어)
PDF (독일어)
PDF (스페인어)
PDF (이탈리아어)
PDF (프랑스어)
PDF (일어)
PDF (폴란드어)
PDF (스웨덴어)
PDF (터키어)
PDF (중국어 간체)
PDF (중국어 번체)
PDF (한국어)
PDF (네덜란드어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다