Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Inserts
6
N.º de referencia: 19 36 024 1442
Han 24B Ex-HTE M32 2 reels
Han 24B Ex-HTE M32 2 reels

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 24 B
Enclave único
Entrada superior
1x M32
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 5015 (azul celeste)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 36 024 1442
Han 24B Ex-HTE M32 2 reels
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Inserts
6
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® Ex
  • Tipo de capota/base Capota
Versión
  • Tamaño 24 B
  • Versión Top entry
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M32
  • Tipo de bloqueo Single locking lever
  • Campo de aplicación Connectors for explosion hazardous environments
  • Detalles Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
  • Detalles ATTENTION! Only to be used with Han® Ex inserts!
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -20 ... +85 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación For use as a connector according to IEC 61984.
  • Temperatura ambiente -20 ... +40 °C Up to +70 °C in T4
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 With cable gland
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Zinc die-cast
  • Superficie (capota/base) Powder-coated
  • Color (capota/base) RAL 5015 (sky blue)
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 496,75 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140163577
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar