Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
System Cables
1632
N.º de referencia: 24 03 006 1200
Ha-VIS eCon 3061BT-AF
Ha-VIS eCon 3061BT-AF

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Switches Ethernet industriales
No gestionado
Fast Ethernet
Tensión nominal: 24, 48
Número total de puertos: 7
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
100 Mbit/s (SC-Ports): 1
Temperatura de trabajo: -40 ... +70 °C
Notas
Comparar
N.º de referencia: 24 03 006 1200
Ha-VIS eCon 3061BT-AF
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
System Cables
1632
Detalles del producto
Tanımlama
  • Seri Ha-VIS eCon 3000
  • Eleman Przemysłowe switche Ethernetowe
  • Teknik özellikler Niezarządzalny
  • Ethernet Türü Fast Ethernet
Sürüm
  • Toplam bağlantı noktası sayısı 7
  • Sabitleme 35 mm szyna DIN zgodnie z EN 60 715
  • Anahtarlama teknolojisi Store and Forward
  • Çerçeve boyutu 1,522 kB
  • MAC tablo boyutu 1k Wejścia
  • Paket arabellek boyutu 0,44 Megabit
  • Engellemesiz Tak
  • Hizmet kalitesi
  • Enerji Verimli Ethernet Tak
  • Akış kontrolü Wył.
  • Sinyal kontağı Negativa
  • PoE işlevselliği Nie
  • Paket içeriği
    Wtykowy kontakt śrubowy do zasilania
    Instrukcje montażu
Sonlandırma verileri
  • Nominal gerilim
    24 V DC
    48 V DC
  • İzin verilen gerilim 9 ... 60 V DC
  • Darbe koruması
  • İşletme akımı
    <121 mA @ 24 V DC
    <65 mA @ 48 V DC
  • Besleme devresi SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Başlangıç akımı
    <1,6 A @ 24 V DC
    <3,2 A @ 48 V DC
  • Aşırı akım koruması ‌12 A En la entrada
  • Güç tüketimi <2,9 W @ 24 V DC
  • Sonlandırma yöntemi Contacto de tornillo enchufable
  • Kontak sayısı 3
  • İletken kesiti 0,08 ... 2,5 mm²
  • İletken kesiti [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Kablo işlev şeması + / - / FE
  • Ters polarite koruması
Teknik özellikler
  • İşletme sıcaklığı -40 ... +70 °C
  • Depolama sıcaklığı -40 ... +85 °C
  • Bağıl nem
    0 ... 95 % Sin condensación (operación)
    0 ... 95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
  • Hava basıncı ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP30 estado conectado
  • MTBF ≈ 2210.000 h
Ethernet bağlantı noktaları bakır
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
  • İletim standartları
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Otomatik anlaşma Tak
  • Otomatik kutuplaşma Evet
  • Auto-MDI(X) Evet
  • İletim fizikleri Twisted Pair Kat. 5
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • İletim uzunluğu 100 m
Ethernet bağlantı noktaları fiber
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 1
  • İletim standartları 100BASE-FX
  • Fiber Tryb jednomodowy
  • Sonlandırma yöntemi
    SC duplex
    Żeński
  • İletim fizikleri FO
  • Dalga boyu 1.310 nm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
    Aluminio (anodizado)
    Chapa de acero (recubierta de polvo)
  • Uzunluk 107,5 mm
  • Genişlik 25 mm
  • Yükseklik 142 mm
  • RoHS conforme
  • ELV durumu conforme
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri No incluido
  • REACH ANNEX XIV maddeleri No incluido
  • REACH SVHC maddeleri No incluido
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde Níquel
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    EN 55022 Radio disturbance characteristics
    EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
    EN 61000-4-3 Electromagnetic field
    EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
    EN 61000-4-5 Surge voltages
    EN 61000-4-6 conducted disturbances
    EN 61000-6-4 emission standard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Onaylar
    CE
    DNV GL
  • FCC Yes
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 449 g
  • Menşei ülkesi Niemcy
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85176200
  • GTIN 5713140148031
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentación
Ficha técnica