Matching Products
Matching Products NEW
System Cables
1637
Osa number: 24 02 406 1200
Ha-VIS eCon 2061GBT-AF
Ha-VIS eCon 2061GBT-AF

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Industrial Ethernet Switches
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominal voltage: 24, 48
Total number of ports: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
1000 Mbit/s (SC-Ports, LX): 1
Operating temperature: -40 ... +70 °C
Notes
Compare
Osa number: 24 02 406 1200
Ha-VIS eCon 2061GBT-AF
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
System Cables
1637
toote detailid
Identifikation
  • Serier Ha-VIS eCon 2000
  • Element 산업용 이더넷 스위치
  • Specifikation 언매니지드
  • Type af Ethernet 풀 기가비트 이더넷
Version
  • Samlet antal porte 7
  • Fastgørelse 35 mm DIN 레일, EN 60715 규격 기준
  • Koblingsteknologi Store and Forward
  • Rammestørrelse 10 kB
  • MAC-tabelstørrelse 8k 엔트리
  • Pakkebufferstørrelse 1 Megabit
  • Ikke-blokerende Yes
  • Kvalitet af service Yes
  • Energieffektivt Ethernet Yes
  • Flowstyring 오프
  • Signalkontakt No
  • PoE-funktionalitet No
  • Understøttelse af jumboramme Yes
  • Pakkens indhold
    전원공급용 플러그형 스크류 접점
    조립 설명서
Termineringsdata
  • Nominel spænding
    24 V DC
    48 V DC
  • Tilladt spænding 9 ... 60 V DC
  • Overspændingsbeskyttelse Да
  • Driftsstrøm
    <190 mA @ 24 V DC
    <98 mA @ 48 V DC
  • Forsyningskredsløb SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Startstrøm
    <1,6 A @ 24 V DC
    <3,2 A @ 48 V DC
  • Overstrømsbeskyttelse ‌4 A Входной
  • Effektforbrug <4,56 W @ 24 V DC
  • Termineringsmetode Подключаемый винтовой контакт
  • Antal kontakter 3
  • Ledertværsnit 0,08 ... 2,5 mm²
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Beskyttelse mod omvendt polaritet Да
Tekniske egenskaber
  • Driftstemperatur -40 ... +70 °C
  • Opbevaringstemperatur -40 ... +85 °C
  • Relativ luftfugtighed
    0 ... 95 % Без конденсации (эксплуатация)
    0 ... 95 % Без конденсации (хранение/транспортировка)
  • Lufttryk ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP30 присоединенное состояние
  • MTBF ≈ 1690.000 h
Ethernet-porte kobber
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
  • Transmissionsstandard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Automatisk forhandling Yes
  • Autopolaritet Yes
  • Auto-MDI(X) Yes
  • Transmissionsfysik Twisted Pair Cat. 5
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1,000 Mbit/s
  • Transmissionslængde 100 m
Ethernet-porte fiber
  • 1000 Mbit/s (SC-Ports, LX) 1
  • Transmissionsstandard 1000BASE-LX
  • Fiber 싱글모드
  • Termineringsmetode
    SC 듀플렉스
    암형
  • Transmissionsfysik FO
  • Bølgelængde 1,310 nm
  • Datahastighed ‌ 1,000 Mbit/s
  • Transmissionslængde 10 km
  • Udgangseffekt -9.5 ... -3 dBm
  • Indgangseffekt -21
자재 특성
  • Materiale (stikhus/hus) Алюминий (анодированный)
  • Længde 27,3 mm
  • Bredde 120 mm
  • Højde 113,5 mm
  • RoHS совместим
  • ELV 상태 совместим
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Не содержится
  • REACH ANNEX XIV 물질 Не содержится
  • REACH SVHC 물질 Не содержится
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Да
상세명세 및 승인
  • 사양
    EN 55022 Характеристики устойчивости к радиопомехам
    EN 61000-4-2 Электростатический разряд (ESD)
    EN 61000-4-3 Электромагнитное поле
    EN 61000-4-4 Быстрые переходные процессы (бросок)
    EN 61000-4-5 Скачки напряжения
    EN 61000-4-6 причина неисправности
    EN 61000-6-4 нормы выбросов
    IEC 60068-2-6 Вибрация (синусоидальная)
    IEEE 802.3
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
  • FCC Да
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 389 g
  • Oprindelsesland 독일
  • Europæisk toldtarifnummer 85176200
  • GTIN 5713140147676
  • eCl@ss 19,170,130.00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare