Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
33
Spare Part
2
Număr articol: 21 03 321 6510
Gerätebuchse M12-A-kod.IP20
Gerätebuchse M12-A-kod.IP20

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Adaptor PCB
Drept, pentru montaj spate
Terminaţie cu lipire în reflux (THR)
Curent nominal: ‌4 A
Contacte: 5
Aliaj de cupru
Au peste Ni Partea de cuplare
Codificare: codificare A
Poliamidă (PA)
Note
Comparați
Mostră gratuită
Număr articol: 21 03 321 6510
Gerätebuchse M12-A-kod.IP20
Note
Comparați
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
33
Spare Part
2
Detalii produs
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Element PCB adapter
  • Specification
    Straight
    for rear mounting
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (THR)
  • Gender Female
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 5
  • Coding A-coding
  • Locking type Screw locking
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 60 V
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque 2 Nm Lock nut
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Au over Ni Mating side
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 19.1 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140137851
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați