Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 720 0015 0150
Encodercbl. Papst LPEn2 1,5m
Encodercbl. Papst LPEn2 1,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Muy resistente al aceite, Exento de silicona
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 720 0015 0150
Encodercbl. Papst LPEn2 1,5m
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
  • Specification 両端組立て済み
  • Connector 1 LP 14極
  • Connector 2
    M12
    メス
    12ピン
  • Type of cable 銅ケーブル (丸型)
  • Description of the cable
    大部分において耐油性を確保
    シリコン不使用
  • Features より線
Version
  • Cable length 1.5 m
  • Core structure 6x 2x 0.34 mm²
  • Field of application エンコーダー接続用
Termination data
  • Nominal voltage 60 V DC
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -20 ... +80 °C 固定
    -5 ... +80 °C 変動
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) グレー
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60332-1 難燃性
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin ルーマニア
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140274631
  • eCl@ss 27,060,307.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600