Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 720 0015 0150
Encodercbl. Papst LPEn2 1,5m
Encodercbl. Papst LPEn2 1,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Muy resistente al aceite, Exento de silicona
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 720 0015 0150
Encodercbl. Papst LPEn2 1,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikace
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 LP 14pólů
  • Konektor 2
    M12
    Zásuvka (female)
    12 pólů
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu
    Do značné míry odolný proti olejům
    Bez silikonu
  • Vlastnosti Laněný
Verze
  • Délka kabelu 1,5 m
  • Uspořádání vodičů 6x 2x 0,34 mm²
  • Oblast použití pour le raccordement d'encodeurs
Parametry připojení
  • Jmenovité napětí 60 V DC
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota
    -20 ... +80 °C indifférent
    -5 ... +80 °C enlevé
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Gris
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 60332-1 Ininflammabilité
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140274631
  • eCl@ss 27.060.307,00