Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
7
Varenummer: 09 56 261 7712
D SUB HD MA STR 26P PL3_4-40 NUT
D SUB HD  MA STR 26P PL3_4-40 NUT

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Connector, Wave soldering termination, Rated current: ‌2 A, Male, Size: D-Sub 2, Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Steel, nickel plated, Contacts: 26, Copper alloy
Notes
Compare
Free Sample
Varenummer: 09 56 261 7712
D SUB HD MA STR 26P PL3_4-40 NUT
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
アクセサリ
7
produkt detaljer
Название
  • Категория Connectors
  • Серия D-Sub
  • Название High Density
  • Элемент Connector
  • Описание контактов
    Stamped
    Straight
Версия
  • Метод подключения Wave soldering termination
  • Тип Male
  • Размер D-Sub 2
  • Число контактов 26
  • Крепление печатной платы With board locks
  • Тип блокировки Fixing flange with thread 4-40 UNC
Технические характеристики
  • Расстояние между рядами 1.98 mm
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2.29 mm
  • Номинальный ток ‌ 2 A
  • Расстояние между проводниками ≥ 1 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1 mm
  • Сопротивление изоляции > 5 x 109 Ω
  • Сопротивление контактов < 20 mΩ
  • Момент затяжки ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Уровень исполнения 3
  • Циклы стыковки ≥ 50
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Толщина печатной платы ‌1.6 mm
  • Монтажная высота ‌ 6.1 mm
  • Hot plugging No
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: steel, nickel plated
  • Цвет (контактная вставка) Black
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации DIN 41652
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 9.565 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140071612
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

PCB Multi ECAD Data

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare