Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
4
Accessories
8
Număr articol: 09 65 162 7811
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 09P PL3GCM3
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 09P PL3GCM3

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: ‌6.5 A
Tată
Mărime: D-Sub 1
Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă (PBTP), Carcasă: oţel placat
Negru
Contacte: 9 Cu pin de împământare
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
Mostră gratuită
Număr articol: 09 65 162 7811
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 09P PL3GCM3
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
4
Accessories
8
Detalii produs
Identification
  • Category Conectores
  • Series D-Sub
  • Identification Estándar
  • Element Conector
  • Description of the contact
    Estampado
    En ángulo
Version
  • Termination method Terminación de soldadura por ondas
  • Gender Macho
  • Size D-Sub 1
  • Connection type De placa madre a tarjeta hija
  • Number of contacts 9
  • further contacts Con contacto de puesta a tierra
  • Termination length 2,9 mm
  • PCB fixing Con seguros de placa
  • Locking type Brida de fijación con rosca M3
Technical characteristics
  • Distance between rows 2,54 mm
  • Contact spacing (termination side) 2,74 mm
  • Rated current ‌ 6,5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ≤0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 30 N
  • Withdrawal force
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Performance level 3
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1,6 mm
  • Installation height ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP)
    Carcasa: acero chapado
  • Colour (insert) Negro
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts) Metal noble sobre Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 6.4 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140077201
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați