Matching Products
Matching Products NEW
Tools
4
Part number: 09 03 000 6135
DIN-Signal high current m, 40A solder
DIN-Signal high current m, 40A solder

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB solder contact
Straight
Rated current: ≤40 A
Male contact for male connectors
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Notes
Compare
Part number: 09 03 000 6135
DIN-Signal high current m, 40A solder
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
4
Product Details
Tanımlama
  • Kategori Kontaklar
  • Seri DIN 41612
  • Kontak tipi PCB lehim kontağı
  • Kontak açıklaması Düz
  • Şunun için kontaklar: DIN 41612 Tip M ters
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Lehim sonlandırma
  • Soket tipi Erkek kontak erkek konnektörler için
  • Bağlantı türü
    Anakarttan ek karta
    Ara kat
    PCB'den kabloya
  • Üretim süreci Döndürülmüş kontaklar
Teknik özellikler
  • Nominal akım ≤ 40 A
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 10 N
  • Geri çekilme kuvveti ≥ 1,6 N
  • Performans seviyesi
    1
    IEC 60603-2 uyarınca
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler DIN 41626
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 1,767 g
  • Menşei ülkesi Macaristan
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140003941
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare