La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Female connector
Press-in termination
Rated current: 1 A
Contacts: 160
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Noble metal over Ni Termination side
Performance level: AU 50, 1, acc. to IEC 61076-4-113
PCB fixing: With fixing flange
Liquid crystal polymer (LCP)
Beige