Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
13
Tools
5
Accessories
3
Numer Katalogowy: 09 03 296 2850 222
DIN-Signal C096FP-4,5C1-1-NFF
DIN-Signal C096FP-4,5C1-1-NFF

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze żeńskie
Przyłączenie wciskane
Prąd znamionowy: ‌2 A
Kontakty: 96
Prosty
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa, Ni Strona przyłączeniowa
Klasa właściwości: 1, zgodnie z IEC 60603-2
Kodowanie: Kodowanie ze stratą kontaktu
Mocowanie do PCB: Z kołnierzem mocującym
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
RAL 7035 (jasnoszary)
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Numer Katalogowy: 09 03 296 2850 222
DIN-Signal C096FP-4,5C1-1-NFF
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
13
Tools
5
Accessories
3
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series DIN 41612
  • Identification Type C
  • Element Female connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method Press-in termination
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Number of contacts 96
  • Contact configuration Rows a, b and c, positions 1, 2, ... , 31, 32
  • Termination length 4.5 mm
  • Coding Coding with loss of contacts
  • PCB fixing With fixing flange
Technical characteristics
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side) 2,54 mm
  • Contact spacing (mating side) 2,54 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated current 20 °C hőmérsékleten mért névleges áramerősség, a részletekért lásd a terheléscsökkenési görbét
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1011 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +105 °C a felső küszöbhőmérsékletet korlátozza a NYÁK
  • Insertion force ≤ 90 N
  • Withdrawal force ≤ 60 N
  • Performance level
    1
    IEC 60603-2 szerint
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group II (400 ≤ CTI < 600)
  • PCB thickness ≥1,6 mm
  • Hot plugging Nem
Material properties
  • Material (insert) Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă
  • Colour (insert) RAL 7035 (gri deschis)
  • Material (contacts) Aliaj de cupru
  • Surface (contacts)
    Metal nobil peste Ni Partea de cuplare
    Ni Partea terminaţiilor
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nu este inclus
  • REACH ANNEX XIV substances Nu este inclus
  • REACH SVHC substances Nu este inclus
  • California Proposition 65 substances Da
  • California Proposition 65 substances Nichel
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2
  • Railway classification F1/I2 conf. cu NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 16.75 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140007093
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare