Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
21
Tools
2
Accessories
1
Artikel nummer: 09 02 164 6921 222
DIN-Signal B064MS-3,0C1-2-NFF
DIN-Signal B064MS-3,0C1-2-NFF

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Hankontaktdon
Våglödningsförbindning
Märkström: ‌2 A
Kontakter: 64
Vinklad
Kopparlegering
Au över NiP över Ni Kopplingssida, Sn över Ni Förbindningssida
Prestandanivå: 2, enligt IEC 60603-2
Kodning: Kodning med kontaktförluster, Sidkodning
Kretskortsfixering: Med fästfläns
Termoplast, glasfiberfylld
RAL 7035 (ljusgrå)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Artikel nummer: 09 02 164 6921 222
DIN-Signal B064MS-3,0C1-2-NFF
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
21
Tools
2
Accessories
1
Produktinformation
Identification
  • Category Connectors
  • Series DIN 41612
  • Identification Type B
  • Element Male connector
  • Description of the contact Angled
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
    PCB to cable
  • Number of contacts 64
  • Contact configuration Rows a and b, positions 1, 2, ... , 31, 32
  • Coding
    Coding with loss of contacts
    Side coding
  • PCB fixing With fixing flange
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Contact spacing (mating side) 2.54 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated current Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
  • Clearance distance ≥ 1.2 mm
  • Creepage distance ≥ 1.2 mm
  • Insulation resistance >1011 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 60 N
  • Withdrawal force ≤ 40 N
  • Performance level
    2
    enligt IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 400
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert) Termoplast, glasfiberfylld
  • Colour (insert) RAL 7035 (ljusgrå)
  • Material (contacts) Kopparlegering
  • Surface (contacts)
    Au över NiP över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV substances Innehåller ej
  • REACH SVHC substances Innehåller ej
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances
    Bly
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2
  • Railway classification F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 11.78 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140003446
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

PCB Multi ECAD Data

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare