Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
17
Accessories
1
Artikel nummer: 09 02 264 6825 222
DIN-Signal B064FS-4,5C1-2-NFF
DIN-Signal B064FS-4,5C1-2-NFF

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Honkontakdon
Våglödningsförbindning
Märkström: ‌2 A
Kontakter: 64
Rak
Kopparlegering
Ädelmetall över Ni Kopplingssida, Sn över Ni Förbindningssida
Prestandanivå: 2, enligt IEC 60603-2
Kodning: Kodning med kontaktförluster
Kretskortsfixering: Med fästfläns
Termoplast, glasfiberfylld
RAL 7035 (ljusgrå)
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
Artikel nummer: 09 02 264 6825 222
DIN-Signal B064FS-4,5C1-2-NFF
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
17
Accessories
1
Produktinformation
Название
  • Категория Conectores
  • Серия DIN 41612
  • Название Tipo B
  • Элемент Conector hembra
  • Описание контактов Recto
Версия
  • Метод подключения Terminación de soldadura por ondas
  • Тип соединения
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Число контактов 64
  • Конфигурация контактов Filas a y b, posiciones 1, 2, ... , 31, 32
  • Длина подключения 4.5 mm
  • Кодирование Codificación con pérdida de contactos
  • Крепление печатной платы With fixing flange
Технические характеристики
  • Ряды контактов 2
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2.54 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения) 2.54 mm
  • Номинальный ток ‌ 2 A
  • Номинальный ток Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Расстояние между проводниками ≥ 1 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1 mm
  • Сопротивление изоляции >1011 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 60 N
  • Усилие расстыковки ≤ 40 N
  • Уровень исполнения
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Циклы стыковки ≥ 400
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging No
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7035 (light grey)
  • Материал (контакты) Aleación de cobre
  • Поверхность (контакты)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Состояние ВЭА conforme
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH No incluido
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH No incluido
  • Особо опасные жидкости предписания REACH No incluido
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния Níquel
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60603-2
  • Классификация для железных дорог F1/I2 según NFF 16-101/102
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 130
  • Вес нетто 0,092 g
  • Страна изготовления Alemania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140003590
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

PCB Multi ECAD Data

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare