配套產品
配套產品
Combinables
15
Accessories
1
零件號: 09 75 220 6804 791
DIN-Signal 3Q020FR-3,0C1-2-CTI400 T&R240
DIN-Signal 3Q020FR-3,0C1-2-CTI400 T&R240

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
母連接器
回焊焊接接線方式(THR)
額定電流: ‌2 A
插針: 20
彎式
銅合金
鎳表面鍍貴金屬 界面端, 鎳表面鍍錫 接線端
性能等級: 2, 符合IEC 60603-2 標準
編碼: 不缺針的編碼方式
PCB 固定: 帶固定法蘭
熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
米色
注解
比較
降額定功率工具
此產品不再可訂購。 請聯繫您當地的經銷合作夥伴。
零件號: 09 75 220 6804 791
DIN-Signal 3Q020FR-3,0C1-2-CTI400 T&R240
注解
比較
降額定功率工具
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
15
Accessories
1
產品詳情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri DIN 41612
  • Tanımlama Tip 3Q
  • Eleman Dişi konnektör
  • Kontak açıklaması Açılı
  • Özellikler Renk sapmalarına ve beneklere izin verilir
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Reflow lehimleme sonlandırması (THR)
  • Bağlantı türü
    Anakarttan ek karta
    Uzatıcı kart
  • Kontak sayısı 20
  • Kontak yapılandırması Sıra a ve b, konum 1, 2, ... , 9, 10
  • Sonlandırma uzunluğu 3 mm
  • Kodlama Kontak kaybı ile kodlama
  • PCB sabitlemesi Sabitleme flanşlı
  • Paket içeriği Makarada 240 parça
Teknik özellikler
  • Kontak sıraları 2
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2,54 mm
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı) 2,54 mm
  • Nominal akım ‌ 2 A
  • Nominal akım 20 °C'de ölçülen nominal akım, ayrıntılar için değer kaybı eğrisine bakın
  • Açıklık mesafesi ≥ 1,2 mm
  • Creepage mesafesi ≥ 1,2 mm
  • Yalıtım direnci >1012 Ω
  • Kontak direnci ≤ 20 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C (yeniden akışlı lehimleme sırasında 15 sn için maks. +240 °C)
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 20 N
  • Geri çekilme kuvveti ≤ 20 N
  • Performans seviyesi
    2
    IEC 60603-2 uyarınca
  • Eşleşme döngüsü ≥ 400
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging Hayır
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu
  • Renk (parça) Bej
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60603-2 (complementary)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Demir yolu sınıflandırması F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 9,41 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140196704
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

PCB 多方面的 ECAD 數據

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Fire Protection
下載設定
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較