Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Eigenschaften im Überblick
Messerleiste
Reflowlötanschluss (THR)
Bemessungsstrom: 2 A
Kontakte: 64
gerade
Kupferlegierung
Au über Pd/Ni über Ni, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 2, nach IEC 60603-2
Kodierung: Kodierung mit Kontaktverlust
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
beige