Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Varenummer: 09 06 900 9984
DIN-Power code comb-m
DIN-Power code comb-m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Code comb, for shell housing, Suitable for shell housing D 20/2 and D 20/4 metallised, Plastic, metallised, Metallic
Notes
Compare
Free Sample
Varenummer: 09 06 900 9984
DIN-Power code comb-m
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
produkt detaljer
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe DIN 41612
  • Zubehörtyp Kodierkamm
  • Zubehörbeschreibung
    für Schalengehäuse
    Passend für Schalengehäuse D 20/2 und D 20/4 metallisiert
Ausführung
  • Hinweise Auch als Blindleiste einsetzbar.
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Kunststoff, metallisiert
  • Farbe Zubehör metallisch
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Normen und Zulassungen
  • Bahnklassifizierung F1/I2 gemäß NFF 16-101/102
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 50
  • Nettogewicht 8,3 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140014619
  • eCl@ss 27440203 Kodierelement für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare