Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
Objednací číslo: 09 06 264 2834
DIN-Power Glow064FS-4,5C1-1
DIN-Power Glow064FS-4,5C1-1

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Zásuvka
Připojování vlnovým pájením
Jmenovitý proud: ‌6 A
Kontakty: 64
Přímé provedení
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení
Úroveň vlastností: 1, Podle IEC 60603-2
Kódování: Kódovací otvor, Kódování beze ztráty kontaktu
Upevnění PCB: S upevňovací přírubou
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
RAL 7032 (štěrková šedá)
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 09 06 264 2834
DIN-Power Glow064FS-4,5C1-1
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
Detaily produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series DIN 41612
  • Identification
    Type G
    low-profile
  • Element Female connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Number of contacts 64
  • Contact configuration Rows z, b, d and f, positions 2, 4, ... , 30, 32
  • Termination length 4.5 mm
  • Coding
    Hole coding
    Coding with loss of contacts
  • PCB fixing With fixing flange
Technical characteristics
  • Contact rows 4
  • Contact spacing (termination side) 5.08 mm
  • Contact spacing (mating side) 5.08 mm
  • Rated current ‌ 6 A
  • Rated current Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Clearance distance ≥ 1.6 mm
  • Creepage distance ≥ 3 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 100 N
  • Withdrawal force ≤ 100 N
  • Performance level
    1
    acc. to IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s.
    1.55 kV (contact-contact)
    2.5 kV (contact-ground)
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2
  • Railway classification F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 15
  • Net weight 21 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140195639
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte