Tipo de bloqueo
Fixing flange with thread 4-40 UNC
Características técnicas
Distancia entre contactos (lado de terminación)
2.54 mm
Altura de brida
7.3 mm
Corriente nominal
5 A
Corriente nominal (potencia)
20 A
Resistencia de aislamiento
>105 Ω
Resistencia de contacto, área de señales
≤ 10 mΩ
Resistencia de contacto, área de potencia
≤ 1 mΩ
Par de apriete
≤0.6 Nm Female screw lock
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Nivel de rendimiento
NM 30 (S4)
1
Ciclos de conexión
≥ 500
Tensión de prueba Ur.m.s.
1 kV
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grosor de placa de circuitos impresos
1.6 mm
Hot plugging
No
Propiedades del material
Material (aislante)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBT)
Shell: steel, tin plated
Color (aislante)
Green
Material (contactos)
Copper alloy
Superficie (contactos)
Gold plated Mating side
Sn over Ni Termination side
Grosor de capa
≥ 0.76 µm
Grosor de capa
≥ 30 µinch
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Exenciones RoHS
6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Estado ELV
compliant with exemption
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
Not contained
Sustancias REACH ANNEX XIV
Not contained
Sustancias REACH SVHC
Yes
Sustancias REACH SVHC
Lead
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Sustancias de la California Proposition 65
Yes
Sustancias de la California Proposition 65
Lead
Nickel
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08)