Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Piesă de schimb
2
Număr articol: 21 03 341 2505
Circular Con.M12crimp female B-Code 5pol
Circular Con.M12crimp female B-Code 5pol

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Adaptor PCB
Drept, pentru montaj spate
Terminaţie cu lipire în reflux (THR)
Curent nominal: ‌4 A
Contacte: 5
Aliaj de cupru
Au peste Ni Partea de cuplare
Codificare: codificare B
Poliamidă (PA)
Note
Comparați
Număr articol: 21 03 341 2505
Circular Con.M12crimp female B-Code 5pol
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Piesă de schimb
2
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Adaptor PCB
  • Specificație
    Drept
    pentru montaj spate
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie cu lipire în reflux (THR)
  • Gen Mamă
  • Ecranare Ecranat
  • Număr de contacte 5
  • Codificare codificare B
  • Tip blocare Blocare cu şurub
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală 50 V
  • Tensiune de impuls nominală 1,5 kV
  • Grad de poluare 3
  • Categoria de supratensiune III
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Moment de strângere 2 Nm Piuliţă de blocare
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP67 stare cuplată
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Poliamidă (PA)
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Au peste Ni Partea de cuplare
  • Material (carcasă/priză) Zinc turnat sub presiune
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-2-101
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 25,7 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140137967
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați