Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
4
Accessories
1
Codice prodotto: 14 31 021 3101 000
har-flexicon 2,54 FPV-2 BK
har-flexicon 2,54 FPV-2 BK

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Konnektör
Dikey
İtmeli yaylı kafes sonlandırma
Nominal akım: ‌6 A
Kontaklar: 2
Bakır alaşımı, Çelik yay
Sn Eşleşme tarafı
Sıvı Kristal Polimer (LCP)
Siyah
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
Codice prodotto: 14 31 021 3101 000
har-flexicon 2,54 FPV-2 BK
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
4
Accessories
1
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element Connector
  • Specification Vertical
  • Features Reconnection: 10 times (only with same or larger cross section)
Version
  • Termination method Push-in-spring-cage termination
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 2
  • Details A conductor cross-section (solid/stranded) of up to 0.75 mm² is possible at a rated voltage of 32 V with III/2.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    0,14 ... 0,5 mm² Tek damarlı
    0,2 ... 0,5 mm² Çok damarlı
    0,25 ... 0,34 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıfsız
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Rated current ‌ 6 A
  • Rated voltage 160 V
  • Rated impulse voltage 2,5 kV
  • Pollution degree 3
  • Clearance distance ‌ 1.5 mm
  • Creepage distance ‌ 1,6 mm
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Stripping length 6 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 10 N
  • Withdrawal force ≥ 2 N
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Vibration resistance 5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
Material properties
  • Material (insert) Sıvı Kristal Polimer (LCP)
  • Colour (insert) Siyah
  • Material (contacts)
    Bakır alaşımı
    Çelik yay
  • Surface (contacts) Sn Eşleşme tarafı
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV status uyumlu
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances İçermez
  • REACH ANNEX XIV substances İçermez
  • REACH SVHC substances İçermez
  • California Proposition 65 substances Evet
  • California Proposition 65 substances
    Nikel
    Naftalin
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0.9 g
  • Country of origin Vietnam
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140114609
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta