Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Tools
3
Артикул: 17 12 250 2201
розетка НМ-250Е
розетка НМ-250Е

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Вилка
Подключение запрессовкой
Номинальный ток: ‌1 A
Контакты: 250
Прямой
Медный сплав
Благородный металл поверх Ni Сторона соединения, Ni Сторона подключения
Уровень исполнения: 2
Термопластичная смола, армированная стекловолокном
Бежевый
Примечания
Compare
НОВИНКА
Derating tool
Артикул: 17 12 250 2201
розетка НМ-250Е
Примечания
Compare
НОВИНКА
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Tools
3
Информация о компоненте
Название
  • Категория Connectors
  • Серия har-bus® HM
  • Название Type E
  • Элемент Male connector
  • Описание контактов Straight
Версия
  • Метод подключения Press-in termination
  • Тип соединения Motherboard to daughtercard
  • Число контактов 250
  • Конфигурация контактов C / A / A / A / A / A / A / A / A / C
  • Содержимое упаковки Tube
Технические характеристики
  • Ряды контактов 10
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения) 2 mm
  • Номинальный ток ‌ 1 A
  • Скорость передачи данных ≤ 2,500 Mbit/s
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 187.5 N
  • Усилие расстыковки ≥ 37.5 N
  • Уровень исполнения 2
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 0.75 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Толщина печатной платы ≥1.4 mm
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Цвет (контактная вставка) Beige
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Nickel
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 12.5 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140121577
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

PCB Multi ECAD Data

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare